VisuNet GMP Bedienstationen für Zone 2/22 jetzt auch mit Breitbildschirm erhältlich

VisuNet GMP Breitbildschirm
VisuNet GMP Remote-Monitore und Panel-PCs - jetzt auch für die Zone 2/22
Remote-Monitore und Panel-PCs der VisuNet GMP Bedienstationen sind jetzt auch mit einer Bildschirmdiagonale von 55,9 cm (22 Zoll) für den Einsatz in Zone 2 und 22 verfügbar. Der Breitbildschirm erlaubt eine verbesserte Darstellung von komplexen Prozessbilder direkt in explosionsgefährdeten Bereichen.So wird das gesamte Spektrum von Anforderungen an Bedienstationen für regulierte Industrien abgedeckt:
  • sicherer Bereich oder Zone 2/22
  • klassisches 48,3 cm (19 Zoll)- oder 55,9 cm (22 Zoll)-Display
  • Panel-PCs, Remote-Monitore und Monitore mit oder ohne KVM-Extender

Software in der Prozessleittechnik ist häufig für Breitbildformate optimiert. Werden diese Prozessbilder jedoch auf klassischen 4:3-Bildformate abgebildet, ist die Darstellung äußerst schwierig. Häufig müssen diese Anwendungen entsprechend angepasst werden. Bei Monitoren im Widescreen-Format entfällt diese aufwändige Adaption. Mit den neuen VisuNet Bedienstationen können Sie jetzt ein Format von 16:10 bei einer Auflösung von 1.680 x 1.050 Pixeln abbilden und so Ihre Prozessleittechnik ohne zusätzliche Anpassungen direkt anzeigen.


Serviceline Information

Produkte


Wollen Sie Prozessbilder in regulierten Industrien im Widescreen-Format abbilden? Dann sind die neuen VisuNet Bedienstationen genau das richtige! Diese sind jetzt auch mit einer Diagonale von 55,9 cm erhältlich und für die Zone 2 und 22 zugelassen …