Spezialsensoren für die Druck- und Papierindustrie
Wir machen Druck
Spezialsensoren für die Druck- und Papierindustrie
Die neuen kubischen Miniatursensoren der Ultraschall-Serie F77 im Standardgehäuse sind einfach zu bedienen und haben eine hohe Reichweite von bis zu 400 mm bei kleinem Blindbereich. Sie eignen sich besonders zur Bogenlaufkontrolle und Papierstapelausrichtung.
Ein weiteres Highlight ist die Doppelbogenkontrolle UDC, die über ein breites Materialspektrum ohne Teach-In arbeitet und die Anwesenheit von reflektierenden oder transparenten Objekten selbst in Einsatzbereichen mit starkem Papierabrieb oder Puderung sicher erkennt.
Mit der Serie ML10 wählen Sie optische Hintergrundausblender in extrem kleiner kubischer Bauform. Die Sensoren zeichnen sich durch eine sehr hohe Schaltgenauigkeit und sehr scharfe Hintergrundausblendung aus. Dadurch sind diese prädestiniert für Objekt- bzw. Kantendetektion speziell in der Bogenanlage.
Die etablierten Präzisionssensoren der Serie ML4.2 wurden um weitere Varianten ergänzt. Diese überzeugen neben der Schutzklasse IP67/IP69K, durch eine kratz- und chemikalienresistente Glasscheibe, rundum sichtbare Anzeige-LEDs sowie robuste Vollmetalleinsätze zur Montage. Neue Varianten in dieser Serie sind zum Beispiel die Doppeltaster mit Hintergrundausblendung zur Bahnkantendetektion sowie zur verbesserten Detektion von transparenten Medien.
Des Weiteren sind diverse induktive Sensoren neben den Standardbauformen auch in kleinsten kubischen (F79) und zylindrischen (D3, M4) Bauformen verfügbar. So erreichen Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuelle Applikationen.
Zuverlässige berührungsfreie Detektion selbst bei Verschmutzung mit Öl oder Staub – dafür steht Pepperl+Fuchs.