Kompakte LB Remote I/O-Module
Die Wartung durch die Diagnose LEDs pro Kanal wird vereinfacht und beschleunigt. Das universelle 4 kanaliges E/A-Modul ist nur 16 mm breit und damit nur halb so groß wie vergleichbare Vorgängermodelle. Das Modul ist parametrierbar als digitaler oder analoger Ein-/Ausgang. Es besitzt Diagnose LEDs pro Kanal und Status LEDs die den jeweiligen Einstellungen des Moduls anzuzeigen. Das Modul ist voll kompatibel zu bestehenden Anlagen die mit dem Remote I/O-System von Pepperl+Fuchs ausgestattet sind. Wenn ein LB7104 aus der Backplane entfernt wird und ein neues nicht parametriertes Modul eingesetzt wird, werden die vorherigen Einstellungen einfach aus dem Buskoppler in das Modul geladen – die Einstellung brauchen nicht neu gesetzt werden. Das ist die komfortabelste Wartung, die man sich vorstellen kann.