Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Text-Terminal

Eigensichere Text-Terminals

Die eigensicheren Text-Terminals gibt es als Standard Ausführung TERMEX 220 und als TERMEX 320 mit erweiterter Tastatur und Leuchtdioden bei den Funktionstasten. Mit ihren vielseitigen Funktionen und Schnittstellen sind sie allen Anforderungen als Anzeige- und Bedienterminal oder Maschinenterminal gewachsen.

Die Projektierung & Parametrierung erfolgt über die Windows Projektierungssoftware TERMEXpro. Über die integrierte Programmierumgebung EPCA können die Terminals frei programmiert werden.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Barcodelesegeräte, Waagen, Zusatztastaturen und digitale Ein- und Ausgänge sind möglich.

 

Wähen Sie Ihre bevorzugte Text-Terminal Variante:

 

 

TERMEX 220 - Kompaktes Text-Terminal für den Ex Bereich


TERMEX 220 ist das kompakte Text-Terminal für den Ex-Bereich in der Zone 1 und Zone 2, frontseitig ausgeführt in der Schutzart IP65 (in Komination mit ABG-1 Gehäuse auch für Zone 22).

Attraktive Abmessungen, zahlreiche Gehäusevarianten, Softkey-Leiste, umfangreiche Störmeldeverwaltung, SPS Ankopplungen, breites Angebot an Schnittstellen im Ex-Bereich, …

Die Projektierung & Parametrierung erfolgt über die Windows Projektierungssoftware TERMEXpro. Über die integrierte Programmierumgebung EPCA können die Terminals frei programmiert werden.

 

Zum Seitenanfang

 

TERMEX 320 - Kompaktes Text-Terminal mit erweiterten Tastaturfunktionen


TERMEX 320 ist das kompakte Text-Terminal mit erweiterten Tastaturfunktionen für den Ex-Bereich in der Zone 1 und Zone 2, frontseitig ausgeführt in der Schutzart IP65 (in Komination mit ABG-3 Gehäuse auch für Zone 22).

Attraktive Abmessungen, zahlreiche Gehäusevarianten, Softkey-Leiste, umfangreiche Störmeldeverwaltung, Cursortasten, SPS Ankopplungen, breites Angebot an Schnittstellen im Ex-Bereich, …

Die Projektierung & Parametrierung erfolgt über die Windows Projektierungssoftware TERMEXpro. Über die integrierte Programmierumgebung EPCA können die Terminals frei programmiert werden.

 

Zum Seitenanfang