VisuNet PC

VisuNet PC - flexibel anpassbare Panel-PCs

Die VisuNet PC Panel-PCs sind für die Visualisierung und Steuerung von Prozessen und Maschinen entwickelt. Sie beinhalten eine Pentium-M 1.8 GHz CPU, eine 30 GB Hard Disk und bis zu 1 GB RAM. Das Betriebssystem (Windows XP Professional) ist bei der Lieferung bereits vorinstalliert. Es ist möglich, jede beliebige Visualisierungs- und Steuerungsapplikation zu nutzen, und zwar sowohl Produkte von SCADA-Herstellern als auch Anwendungen von Unternehmen der Prozessleitsystemtechnik. Die Verbindung mit der Prozesshardware kann über einen integrierten IEEE 802.3 Ethernet-Port, über RS422, TTY oder RS232 erfolgen. Die Kommunikation mit der Prozesshardware, oftmals SPS, wird von Protokollen wie Modbus oder Profibus, die in die SCADA Software Pakete integriert sind, ausgeführt, oder in einer Client Server Umgebung nur mit Ethernet und TCP/IP.

Die VisuNet PC Panel-PCs, die speziell für den explosionsgefährdeten Bereich konstruiert sind, setzen neue Maßstäbe für lüfterlose PC bezüglich Leistungsfähigkeit Gehäusedesign und Modulkonzeption. Sie bieten ideale Voraussetzungen für eine High-end-Visualisierung und Verarbeitung von Informationen für die Steuerung  von Prozessen und Maschinen.

  • Reduzierung von Hardware Komponenten: keine Trennbarrieren oder PC im sicheren Bereich erforderlich, dadurch reduzierte Systemkosten und mehr Platz im Schaltschrank
  • Hohe Konnektivität: Ethernet-, RS422-, TTY- und RS232-Verbindungen als Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder durch eine Netzwerkarchitektur mit Bustechnik 
  • Pepperl+Fuchs Toolbox Paket: Hard Disk Überwachung und Management, Datensicherheit, Datenwiederherstellung und etliches mehr
  • Sicherer Datentransfer: eigensicherer USB Zugang für eigensichere Memorysticks
  • Front Access Gehäuse: optional lieferbar für optimierte Installation und Instandhaltung, direkte Wandmontage ist möglich
  • modulares Konzept: standardisierte Module erlauben einfache Anpassung an die spezifischen Anforderungen
  • Offene Systemplattform: Integration in vorhandene Netzwerkinfrastruktur ist einfach möglich

Die Kombination aus Operator Panel und leistungsfähiger PC-Einheit ist die ideale Plattform für Steuerung und Visualisierung mittels einer anwenderseitig definierten Visualisierungssoftware. Sie ist optimal geeignet für Soft-SPS Systeme, Client Server Anwendungen und Webterminals.


Serviceline Information