Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

UHF-Schreib-/Lesekopf F190 mit umschaltbarer Antennenpolarisation für zuverlässige Prozesse

2014-08-21

UHF-Schreib-/Lesekopf einfach an jeweilige Applikation anpassen

Der UHF-Schreib-/Lesekopf F190 bietet eine integrierte Antenne mit umschaltbarer Polarisation, die eine bequeme Anpassung an die jeweilige Applikation erlaubt
Der UHF-Schreib-/Lesekopf F190 bietet eine integrierte Antenne mit umschaltbarer Polarisation, die eine bequeme Anpassung an die jeweilige Applikation erlaubt

Der UHF-Schreib-/Lesekopf F190 ist ein ideales Beispiel dafür, wie sich komplexe physikalische Verfahren in praxisorientierte RFID-Technik umsetzen und nutzen lassen. Er verfügt über eine integrierte Antenne mit umschaltbarer Polarisation, die eine optimale Anpassung an jede spezifische Applikation ermöglicht. Dies erspart einen Austausch der Hardware bei veränderten Anwendungsbedingungen.


Linear horizontale und linear vertikale Polarisation

Für Anwendungen mit gleichbleibender bzw. bekannter Transponder-Ausrichtung eignet sich die lineare Polarisation. Die Antennenpolarisation kann so optimal auf die zu erfassenden Transponder ausgerichtet und dadurch die Leistungsaufnahme des Schreib-/Lesekopfs reduziert werden. Zusätzlich lassen sich auch räumlich eng benachbarte Transponder unter Benutzung der Polarisation selektiv lesen. Dies erhöht die Leserate des UHF-Schreib-/Lesekopfs und verringert die Störanfälligkeit umliegender Prozesse.


Zirkulare Polarisation

Ist die Transponderposition nicht bekannt bzw. variiert die Position während eines Prozesses, bietet die zirkulare Polarisation die Lösung. Hierbei ist eine zuverlässige Transponder-Identifikation auch in unterschiedlichen Orientierungen gewährleistet. Dies ist zum Beispiel bei der Identifikation von unsortiertem oder ungeordnetem Stückgut von Vorteil.


Größere Flexibilität für mittlere Reichweiten

Global agierende Unternehmen profitieren von den Leistungsmerkmalen dieses UHF-Schreib-/Lesekopfes in besonderem Maße. Die Serie F190 steht in den entsprechenden Frequenzbereichen für Europa, Asien und Amerika zur Verfügung und ermöglicht eine flexible Einbindung in Fertigungs- und Logistikprozesse.


Highlights

  • Flexibelster UHF-Schreib-/Lesekopf für mittlere Reichweiten und weltweiten Einsatz
  • Vorgefertigte Funktionsbausteine ermöglichen eine einfache und schnelle Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse zum vielseitigen Einsatz auch unter harten Umgebungsbedingungen
  • Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transponder-Identifikation und sichere Prozessabläufe
  • Multitag-Lesung mit bis zu 40 Transpondern für erhöhte Produktivität