Kompakter CCD-Barcodescanner

 Der VB8-305 CCD-Barcodescanner ist die Einstiegslösung im Maschinen- und Anlagenbau.

Optional erhältlich ist ein 80° Umlenkspiegel für Anwendungen mit Seitenlesungen, wodurch sich auch der benötigte Platzbedarf reduzieren lässt.

Anwendung:

Schnelles Einlesen von Barcodes zur Identifikation von bewegten Objekten. In einem Abstand von bis zu 30 cm werden selbst beschädigte oder schlecht lesbare Codes durch ein Bild-Rekonstruktionsverfahren zuverlässig ausgewertet.

Eigenschaften des CCD-Barcode-Lesers VB8-305:

  • Hohe Scan-Rate: 270 scans/sec
  • Hoher Lesebereich: 30 mm ... 305 mm
  • Kleine, kompakte Bauform: 70,7 mm x 68,6 mm x 30 mm
  • Unempfindlich gegen Fremdlicht bis 100.000 Lux

Serviceline Information

Produktdetails


 Der VB8-305 CCD-Barcodescanner ist die Einstiegslösung im Maschinen- und Anlagenbau.
Optional erhältlich ist ein 80° Umlenkspiegel für Anwendungen mit Seitenlesungen, wodurch sich auch der benötigte Platzbedarf reduzieren lässt.