News Archiv 2007

Einsparpotenziale auf den Punkt gebracht: Das innovative H-System

Interfacetechnik auf Termination-Board-Technologie steht für einfache Planung und kurze Inbetriebnahmezeiten. Gehäusebauformen von 12,5 mm für Single-Loop-Integrität und 18 mm für höchste Signaldichte garantieren Ihnen immer höchste Packungsdichte im Schaltschrank – das spart Platz und Kosten.

Sichere Datenübertragung bei großen Entfernungen: LWL-Koppler für sichere Profibus-Kommunikation

In der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, sowie im Öl- und Gas-Bereich müssen Gefahren durch Explosionsschutzmaßnahmen verhindert werden. In der Mess- und Regeltechnik werden dabei vermehrt Remote I/O eingesetzt. Diese nutzen den PROFIBUS, der bei hohen Datenraten und großen Entfernungen Lichtwellenleiter für den sicheren Betrieb verwendet.

Die Honeywell Users Group in Salzburg – ein Erfolg auf ganzer Linie

Das neue Honeywell Webportal wurde offiziell auf der Honeywell EMEA User Conference in Salzburg vorgestellt …

Remote Bedienstation VisuNetVisuNet-Monitore – Visualisierung über Ethernet

VisuNet ist ein modulares System zur Steuerung und Überwachung von Prozessabläufen direkt aus der Ex-Zone heraus …

Kundennähe: Pepperl+Fuchs eröffnet Niederlassung für den Geschäftsbereich Prozessautomation in Polen

Über lange Jahre war Pepperl+Fuchs in Polen erfolgreich durch Intex repräsentiert worden. Anfang Oktober startete nun das Büro unseres Geschäftsbereichs Prozessautomation seine eigenen Aktivitäten in Warschau …


Serviceline Information

News+Events