News Archiv 2006
-
Das Advanced Diagnostics Module von Pepperl+Fuchs erhält den "Breakthrough" Preis des Processing Magazin aus USA
- Das innovative Advanced Diagnostic Module (ADM) für den FieldConnex® Power Hub wurde zum Breakthrough Produkt des Jahres 2006 des Processing Magazin, USA gekürt. Mit diesem Preis erhalten Produkte, Dienstleistungen und/oder Technologien Anerkennung, die einen erheblichen Beitrag für die Prozessindustrie im letzten Jahr geleistet haben und die Industrie im kommenden Jahr stark beeinflussen werden.
-
Gerätekonfiguration mit PACTware™
- Vorbei sind die Zeiten, als man zum Konfigurieren und Parametrieren moderner Feldgeräte noch einen Schraubendreher benötigte. Seit nunmehr fünf Jahren bietet das PACTware™ Konsortium, bestehend aus mittelständischen Geräteherstellern aus der Prozessautomation und Software-Dienstleistern, für seine Geräte die Standard-Bediensoftware PACTware™ an.
-
Das SB-System – Reduzierter Montage- und Wartungsaufwand mit steckbaren Zenerbarrieren
- Zenerbarrieren bieten einen kostengünstigen Ex-Schutz in der Prozessautomation um die in den eigensicheren Stromkreis eingespeiste Energie zu begrenzen. Das SB-System bietet die Möglichkeit einer Vorverdrahtung. Der Ex-Stromkreis bleibt von der sicheren Seite getrennt, bis die Zenerbarrieren eingesteckt werden.
-
Der neue Platz sparende Power Hub für Fieldbus
- Der neue Foundation Fieldbus Power Hub ist eine Stromversorgung, die an ihren Ausgängen bis zu vier Segmente mit 25…27 V/360 mA versorgt. Als kleiner Bruder des weit verbreiteten FieldConnex Power Hub eignet er sich besonders für Feldbusanwendungen, bei denen aufgrund von Kabellänge und Anzahl der Geräte pro Segment bereits eine mittlere Ausgangsleistung ausreicht.
-
VisuNet RM – PC Remote Bedienstation der neuen Generation
- VisuNet Remote, die PC-Remote Bedienstation mit zeitgemäßer Übertragungstechnik zwischen PC und Bedien- bzw. Anzeigeeinheit. Basierend auf Ethernet TCP/IP, angebunden über eine Ethernet-Schnittstelle in der Zündschutzart Ex e.
-
Instrumentation Scotland, Aberdeen
- Auch in diesem Jahr ist Pepperl+Fuchs auf der Instrumentation Scotland vertreten, die am 6. und 7. September 2006 im Aberdeen Exhibition and Conference Centre in Aberdeen, Schottland, stattfindet.
-
Pepperl+Fuchs und die Fieldbus Foundation
- Die Fieldbus Foundation hat ein weltweites Informations-Netzwerk aufgebaut, in dem Anwender und Hersteller dieser modernen Technologie zur Prozessautomatisierung Erfahrungen austauschen können. Da FieldConnex bereits in der ganzen Welt im Einsatz ist, hat die Unterstützung der Entwicklungs- und Informationspolitik der Fieldbus Foundation in unserem Unternehmen höchste Priorität.
-
Verzetteln war gestern
- PC-Plattformen erlauben lückenlose Prozessdokumentationen im Ex-Bereich. Anwender in der pharmazeutischen Industrie schaffen mit Operator-Panel und PC-Bedienstation FDA-konforme Projektverfolgung.
-
Einspeisebausteine KFD2-EB2 mit erweiterter Funktionalität
- Einspeisebausteine dienen der Versorgung unserer Trennbausteine im K-System über das Power Rail und der Auswertung der Sammelfehlermeldung. Dies erspart dem Anwender die Verdrahtung jedes einzelnen Interfacebausteins. Durch die Sammelfehlermeldung wird nur ein Alarmeingang in der Steuerung benötigt.
-
Neue Stromversorgung für Foundation Fieldbus
- Das einkanalige, galvanisch getrennte Modul KLD2-FBPS-1.25.360 speist den Feldbus mit 25 V und bis zu 360 mA. Die thermische Belastung dieses kostengünstigen Moduls ist minimal – mehrere Einheiten können dicht an dicht auf der Hutschiene montiert werden.
-
Mit Pepperl+Fuchs den PROFIBUS PA beherrschen
- Die Pepperl+Fuchs Installationstechnologie für den Feldbus hat sich in der Praxis bewährt. Lernen auch Sie die Vorteile des PROFIBUS in der Prozessautomation kennen. Besuchen Sie den Branchen-Event »PROFIBUS – Meet the Experts« der PROFIBUS User Group PNO. Erfahren Sie mehr über das Engagement von Pepperl+Fuchs in der PNO und machen sie sich selbst ein Bild auf einer der Veranstaltungen.
-
Segment Checker Update mit neuen Geräten
- Segment Checker macht die Planung von Feldbusnetzwerken zu einem Kinderspiel. Pepperl+Fuchs hat die neueste Version 1.14 mit neuen Geräten – unter anderem den neuen PROFIBUS Power Hub und Segmentkoppler 3, eine neue FOUNDATION Fieldbus Stromversorgung und weitere Geräte veröffentlicht.
-
Standort Bühl wird Kompetenzzentrum
- Am 7. Juli hat die Pepperl+Fuchs GmbH in einem »Asset Deal« alle für die Durchführung des Geschäftes mit eigensicherer Instrumentierung notwendigen Geschäftsgegenstände von COOPER Crouse-Hinds GmbH erworben. Für die Zukunft ist der Ausbau des neuen Standorts zum Kompetenzzentrum vorgesehen.
-
PACTware™ wieder auf Tour
- Im Oktober dieses Jahres geht die PACTware™ Roadshow in die dritte Runde. Die Roadshow durchquert auf Ihrer diesjährigen Tour die Schweiz, Frankreich und Italien.
-
KF**-GUT jetzt in SIL 2
-
Kleine, sicherheitsrelevante Temperaturmessungen können jetzt mit dem KF**-GUT-**1.D automatisiert werden. Die Kombination aus Temperaturmessumformer mit Analogausgang und einem Grenzschalter mit 2 Relais bietet ein großes Applikationsspektrum – und alles in SIL2 gemäß IEC 61508.