Pressetexte
- den Pressetext als PDF-Datei
- den Pressetext als WORD-Datei
- Bilddaten als 300 dpi JPG in RGB.
Um die volle Funktionalität des PDF Portfolio nutzen zu können, empfehlen wir den Acrobat Reader X zu verwenden.
Aktuelle Pressemitteilungen 2013
Systemlösungen für Prozess-Interfaces
Das komplexe Thema Explosionsschutz für verfahrenstechnische Produktionsanlagen erfordert profunde Kenntnisse und Erfahrungen. Pepperl+Fuchs bietet all dieses, zusammen mit bewährten, technologisch führenden Produkten und umfassender Projektunterstützung…
(März 2013, PR-2013-2340PA-GER)
(PDF, 6189 KB)
Bedien- und Meldegeräte in druckfester Kapselung
Das Produktangebot von Pepperl+Fuchs, dem Spezialisten für Explosionsschutz, wird erweitert durch Bedien- und Meldegeräte für explosionsgefährdete Bereiche …
(März 2013, PR-2013-2339PA-GER)
(PDF, 4648 KB)
Neue ATEX- und IEC Ex Zone 2-zertifizierte Panel-PCs und Monitore von Pepperl+Fuchs
Die VisuNet IND 8200-Serie ist eine echte All-in-One-Visualisierungslösung zur Direktmontage, die in zahlreichen OEM-Industrieanlagen und -Anwendungen eine gut ablesbare Steuer- und Chargenverwaltungsumgebung bietet …
(März 2013, PR-2013-2332PA-GER)
(PDF, 5160 KB)
WirelessHART – der elegante drahtlose Weg
Eine Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme durch eine detaillierte Netzwerkanalyse und einer schnellen Netzwerkdiagnose verspricht das WirelessHART-Gateway von Pepperl+Fuchs …
(März 2013, PR-2013-2330PA-GER)
(PDF, 6606 KB)
Das kompakteste seiner Art – LB Remote I/O
Das LB Remote- I/O-System ist das kompakteste Remote-I/O-System für die Zone 2 am Markt. Überall wo Platz Mangelware ist, ist LB Remote-I/O-System von Pepperl+Fuchs die ideale Lösung …
(März 2013, PR-2013-2329PA-GER)
(PDF, 3748 KB)
Feldbusinfrastruktur, die mitdenkt
Um mögliche Fehler bereits im Vorfeld zu erkennen und zu verhindern, hat Pepperl+Fuchs eine neue Generation von diagnosefähigen Komponenten entwickelt …
(März 2013, PR-2013-2312PA-GER)
(PDF, 2944 KB)
Signalübertragung mit System
Das H-System von Pepperl+Fuchs mit seinen leitsystemspezifischen Plug & Play Lösungen ist nochmals erweitert worden. Zuvor waren die zahlreichen neuen Termination Boards umfangreichen Tests bei den Leitsystemherstellern unterzogen worden und verfügen durchgängig über entsprechende Testberichte …
(März 2013, PR-2013-2309PA-GER)
(PDF, 4605 KB)
Signaltrenner 2.0
Um die Sicherheit des Prozesses zu gewährleisten, bieten Pepperl+Fuchs Signaltrenner darüber hinaus Sicherheitsfunktionen wie Grenzwertauslösung oder Drehzahlüberwachung …
(März 2013, PR-2013-2308PA-GER)
(PDF, 2775 KB)
