VisuNet Accessories
Zubehör für die VisuNet Familie
- Wechselstromversorgung für den Ex-Bereich: OB11
- Ex-Zone Optionbox für Switch, Lichtwellenleiter oder DSL Modem: OB31
- Schaltgehäuse für Bedienelemente
- Ethernet Switch 8 Port RJ45 und 1 Port FO: SK-FX100
- Stromkabel für VisuNet
- Netzwerkkabel für VisuNet
- Lichtwellenleiterkabel für Optionbox OB31
Wechselstromversorgung für den Ex-Bereich: OB11
Dieses Speisegerät aus Edelstahl für die Montage im Feld bietet eine Wechselstromversorgung für VisuNet, wenn die Distanz zum sicheren Bereich zu groß ist um eine 24 Volt-Leitung von hier zum Feldgerät zu verlegen.
Die OB11 Stromversorgung kann mit Spannungen zwischen 90 und 265 Volt Wechselstrom betrieben werden. OB11 kann sowohl an der Wand als auch an einer Säule mit einer beigefügten Halterung montiert werden. Die Entfernung zwischen OB11 und VisuNet kann bis zu 80 Metern betragen. OB11 ist ausgelegt für industrielle Nutzung und zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 21.
Ex-Zone Optionbox: OB31 für Switch, Lichtwellenleiter-Schnittstelle oder DSL Modem
Die Optionbox OB31 besteht aus Edelstahl für die Montage im Feld. Sie kann mit Stromversorgungen und Datenschnittstellen für VisuNet ausgestattet werden und garantiert damit die zuverlässige Datenübertragung zum Host im sicheren Bereich. Folgende Komponenten sind lieferbar:
- Stromversorgung für den Bereich von 90 V bis 265 V AC
- 5 Port Switch für verdrillte Netzwerkkabel (Cat 7)
- Schnittstelle für Lichtwellenleiter (50/125 µm, Multimode Kabel) mit SC Steckverbinder, zur Vergrößerung der Reichweite auf bis zu 2000 m
- DSL Modem zur Überbrüchung von bis zu 2000 m zum sicheren Bereich
Die OB31 kann mit der beiligenden Halterung an der Wand montiert werden. Die Entfernung zwischen OB31 und VisuNet darf bis zu 80 m betragen. OB31 ist ausgelegt für industrielle Nutzung und zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 21.
Schaltgehäuse für Bedienelemente
Zur anwendungsspezifischen Ausstattung des VisuNet mit Bedienelementen ist ein Schaltgehäuse aus Edelstahl erhältlich. Es wird an einer Seite des VisuNet AGx Gehäuses angebracht und kann mit bis zu 6 Ex i oder 4 Ex d Industrietastaturen, Schaltern, Alarmlampen oder Notaus-Schaltern ergänzt werden. Informationen zu Design und Preis erhalten Sie auf Anfrage.
Ethernet Switch SK-FX100
Industrieller Ethernet Switch des Typs 8-Port (RJ-45) mit integrierter Lichtwellenleiter-Schnittstelle (50/125µm Multimode Kabel, SC Stecker). Er kann im sicheren Bereich auf Hutschiene montiert werden und wird mit 24 V DC gespeist. Der Switch dient zur Kopplung der Optionbox OB31 im explosionsgefährdeten Bereich. Die maximale Reichweite des Lichtwellenleiterkabels beträgt 2000 Meter.
Stromkabel für VisuNet
Die Remote Monitore und Panel-PCs der VisuNet Familie werden mit 24 V Gleichstrom betrieben. Optional sind auch Wechselstromversorgungen (OB11 und OB31) erhältlich.
Für die Verbindung von VisuNet zu ihrer 24 V DC beziehungsweise Netzwechselspannung liefern wir alle nötigen Stromkabel.
- 24 C DC Kabel, 2-Draht, 2,5 mm² (DATL-A2-2.5-1)
80 m maximale Länge für VisuNet RM
70 m maximale Länge für VisuNet PC - 24 V DC Kabel, 2-Draht, 4,0 mm² (DATL-A2-4.0/2.5F-2)
110 m maximale Länge für VisuNet RM
95 m maximale Länge für VisuNet PC - AC Kabel, 3-Draht, 1,5 mm² (DATL-A3-1.5-1)
500 m maximale Länge für VisuNet RM und VisuNet PC - AC Kabel, 3-Draht, 2,5 mm² (DATL-A3-2.5-3)
1000 m maximale Länge für VisuNet RM und VisuNet PC
Netzwerkkabel für VisuNet
Die Remote Monitore und Panel-PCs der VisuNet Familie sind mit jedem IEEE 803.2 Ethernet Standardnetzwerk verknüpfbar. Das benötigte Netzwerkkabel zum nächsten Switch oder direkt zu einem PC können vom Typ Cat-6e oder Cat-7 sein, müssen aber in jedem Fall einen Durchmesser gemäß AWG 23 oder AWG 22 haben. Es kann ebenso für die Verbindung der OB31 mit DSL Modems benutzt werden. Die Verbindung am VisuNet erfolgt mittels Schraubklemmen, die Verbindung zum Leitsystem kann über Schraubklemmen oder RJ45 Stecker hergestellt werden.
- DATL-C7TP-1-1RJ-45
Kat-7 STP/S, 4x2xAWG 22 Netzwerkkabel, RJ-45 Stecker auf einer Seite, Aderendhülsen auf der anderen, 90 m maximale Länge für Ethernet
Lichtwellenleiterkabel für Optionbox OB31
Wenn Sie die Optionbox OB31 mit F.O. Interface wählen ist ein Standard-Multimode-Glasfaserkabel mit zwei SC-Steckern zwischen der OB31 und dem Ethernet Medienkonverter (SK-FX100) im sicheren Bereich erforderlich.
- Lichtwellenleiter, multimode 50/125µm, 2x SC-Stecker auf beiden Seiten (DATL-LWL4-2-2SC), maximale Länge 2000 m