Neigungssensor F99 nun auch mit Spannungsausgang
Das Produktprogramm für die berührungslose Neigungsmessung wurde um vier weitere Typen ergänzt
Neigungssensor F99 von Pepperl+Fuchs
Die Sensorgeneration F99 von Pepperl+Fuchs zur Erfassung von Neigungswinkeln in einem frei wählbaren Winkelbereich zwischen 0 … 360° ist nun auch mit Spannungsausgang erhältlich.
Durch eine 0 … 5 V Analogschnittstelle werden die Daten bei hoher Auflösung an die Steuerung übermittelt. Bisher war dies nur über eine 4 … 20 mA Stromschnittstelle möglich.
Die neuen Typen weisen die gleichen Vorteile auf wie die bisher verfügbaren Neigungssensoren der Reihe F99:
- Berührungslose Neigungsmessung in ein oder zwei Achsen
- Messbereich von 0 … 360°
- Genauigkeit ± 0,5°
- Zwei Schaltausgänge für einlernbare Schaltpunkte
- Schutzart IP68/IP69K
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen, z. B. bei Nutzfahrzeugen