Die neuen Vision Sensoren der Serie VOS300
Komplex in der Leistung, einfach in der Handhabung
VOS312 - Hohe Intelligenz bei kleiner Baugröße
Während herkömmliche Sensoren nur die Anwesenheit oder Abwesenheit eines Objekts erkennen können, erfassen Vision-Sensoren mehrere Attribute mit einem einzigen Gerät. Sie können Informationen wie zum Beispiel das Verfallsdatum auf einer Verpackung oder das Vorhandensein und die Prüfung von Pillen in einer Blisterpackung erkennen.
Ein Vision-Sensor kann mehrere optoelektronische Sensoren ersetzen. Wie alle Produkte von Pepperl+Fuchs wurden die Vision-Sensoren der Serie VOS300 so konstruiert, dass sie zuverlässig, flexibel, einfach zu integrieren und zu verwenden sind.
Durch die intuitive Bedienungsoberfläche kann der Sensor auch ohne Programmier- oder Bildverarbeitungskenntnisse für die jeweilige Aufgabe einfach eingestellt werden. Hierdurch können u.a. Anwesenheits- und Vollständigkeitskontrollen, Positionserfassung und Formvergleiche sehr effizient, robust und vor allem mit wenig Aufwand umgesetzt werden.
Die Möglichkeit der Kombination von bis zu 5 verschiedenen Auswertemethoden führt zudem zu einer erhöhten Erkennungssicherheit. Die hohe Auflösung (640*480Pixel), Schutzart IP67 und die Ethernet- und RS422-Schnittstelle runden diesen hervorragenden Sensor ab.
Bei vielen Erkennungsaufgaben wünscht sich der Benutzer mehrere Aufgaben gleichzeitig oder nacheinander mit einem Sensor lösen zu können. Die neuen Sensoren VOS302 und VOS312 bieten diese Funktion. Diese Sensoren weisen die folgenden zusätzlichen Ausstattungsmerkmale auf:
- Bis zu 16 Jobs sind auf einem Sensor speicher- und abrufbar
- Komfortable Jobverwaltung
- Aktivieren der Jobs direkt durch die Steuerung ohne Verwendung eines Computers