News Archiv 2009

Die NAMUR-Konferenz ist angekommen!

Die diesjährige NAMUR-Hauptsitzung fand zum ersten Mal in Bad Neuenahr statt. Als Hauptsponsor präsentierte sich Pepperl+Fuchs ideal den Besuchern – es gab nicht nur für die Vorträge sehr gute Noten …

HIMA System Integration für LB/FB Remote I/O

Die LB/FB Remote I/O sind jetzt in die HIMatrix Umgebung von HIMA integriert. Somit lassen sich eigensichere und nicht-eigensichere Signale für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen komfortabel über Modbus an die Sicherheitssteuerung anbinden …

Erweiterte Funktionalität für VisuNet Remote Monitore

Die Darstellung von Video- und Audioinhalten sowie die Unterstützung von mehreren Monitoren – zukünftig stehen diese Funktionen Anwendern von VisuNet Remote Monitoren zur Verfügung …

FieldConnex Feldbusinfrastruktur von Pepperl+FuchsEigensicherheit Ex ic trifft Feldbus

Ab 2011 wird die Gerätenorm nL durch den neuen Standard Eigensicherheit Ex ic abgelöst. FieldConnex erfüllt schon heute alle Anforderungen …

Mit dem High-Density Power Hub Platz sparen und Leistung gewinnen

Die neue Variante des High-Density Power Hubs stellt bis zu 500 mA Leistung bereit - und das ohne mehr Platz in Ihrem Schaltschrank zu beanpruchen …


Serviceline Information

News+Events