[Land wechseln]   English | Deutsch
You must have cookies enabled to get the best browsing experience on our website.
Learn how to enable cookies.



News Archiv 2009

Pepperl+Fuchs hilft bei der Umsetzung der Maschinenrichtlinie
Die Änderungen der Normenlandschaft rund um die Maschinensicherheit sind in aller Munde. Der bisherige deterministische Ansatz nach EN 954-1 wird durch den probabilistischen Ansatz der Nachfolgenormen IEC 61508/EN 62061 und EN ISO 13849-1 ersetzt ...
Serie GLV18: Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung und Reflexions-Lichtschranke zur KlarglaserkennungNeue Gewindelichtschranken der Serie GLV18
Der neue Reflexions-Lichttaster GLV18-8-H  mit einstellbarer Hintergrundausblendung in sehr kurzer Bauform bietet neben 120 mm Tastweite eine bisher unerreichte, exzellente Schwarz-Weiß-Differenz. So werden im täglichen Betrieb die Tastobjekte unabhängig von Farbe, Oberfläche und Hintergrund zuverlässig erkannt ...

SPS Logo 2009Pepperl+Fuchs lädt ein zur SPS/IPC/DRIVES 2009
Zum 20. Mal präsentiert sich die SPS/IPC/DRIVES – die Messe für das gesamte Spektrum der Automatisierungstechnik im Messezentrum Nürnberg.

Schon heute wollen wir Sie einstimmen auf den Besuch an unserem Stand 210 in Halle 7A.

Radarsensor RaDec-MPepperl+Fuchs stellt neuen Radarsensor RaDec-M vor
Pepperl+Fuchs ist es gelungen, alle wesentlichen Basisanforderungen in einem Radar-Bewegungsmelder zu vereinen – und das im Low-cost-Bereich.

Tür- und Torhersteller profitieren von der robusten Ausführung, der komfortablen Bedienung und Installation.

Induktive Miniatursensoren von Pepperl+FuchsInduktive Miniatursensoren von Pepperl+Fuchs
Miniaturisierung hält in allen Bereichen des Lebens Einzug – auch in der Automatisierungstechnik, wo kleinste induktive Sensoren Maßstäbe setzen.

Sie erkennen sicher und präzise, metallische Objekte auf einen Abstand von bis zu 1 mm.

Optoelektronischer Sensor ML8-8-H erkennt Leiterplatten optimalWeltneuheit: Lichttaster ML8-8-H mit mehreren Lichtflecken
Der Lichttaster ML8-8-H von Pepperl+Fuchs bietet erstmals die Möglichkeit der Erkennung von Leiterplatten vor nahem Hintergrund ...
Dr. Stefan Gehlen ist neues Mitglied im Vorstand des VDMA-Fachverbands Robotik+AutomationVMT im Vorstand des VDMA-Fachverbands Robotik+Automation
Dr. Stefan Gehlen, Geschäftsführer der VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, Mannheim, ist am 9. Oktober 2009 im Rahmen der Mitgliederversammlung in Regensburg, in den Vorstand des VDMA-Fachverbands Robotik+Automation gewählt worden ...
Steckverbinder und Sensorik aus einer Hand
Die Nachfrage nach Sensoren mit Steckverbindung steigt. Pepperl+Fuchs antwortet darauf seit mehr als 10 Jahren mit eigener Produktion. Sie profitieren von einem umfangreichen Produktprogramm an Kabeln und Steckverbindern für nahezu alle Sensoren. Rationeller und günstiger geht es kaum.
GIT Sicherheit Award 2010 NomineeInkrementaler Safety-Drehgeber RVS58S nominiert für den GIT Sicherheit Award 2010
Ein schöner Erfolg für Pepperl-Fuchs.

Insgesamt zehn Produkte wurden in der Kategorie A „Sichere Automatisierung“ nominiert. Die Jury bestehend aus Fachleuten und Vertretern von ZVEI, VDMA, BHE und TÜV Hessen hat der RVS58S von Pepperl+Fuchs überzeugt.

Motek 2009 - Internationale Fachmesse für Montage- und HandhabungstechnikMotek 2009 in Stuttgart - Pepperl+Fuchs lädt ein zur Weltmesse der Automation!
Schon heute sind Sie herzlich eingeladen vom 21. bis 24. September 2009 die Fülle an neuen Produkten und Technologien auf unserem Messestand zu erleben!
Die neuen Ventilstecker von Pepperl+Fuchs
Mit den neuen Ventilsteckern knüpft Pepperl+Fuchs an den Erfolg der M8 und M12 Steckergeneration an.
Sensoren automatisieren die Lager- und Fördertechnik
Egal ob wir über Material Handling, Lager- und Fördertechnik oder Intralogistik sprechen, wenn es auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit ankommt, benötigen Sie hierfür nur einen einzigen Sensor-Lieferanten: Pepperl+Fuchs!
Drehgeber mit zertifizierter funktionaler SicherheitMit dem richtigen Dreh zu funktionaler Sicherheit - Safety-Drehgeber erhöhen Anlagensicherheit
In Zukunft müssen sich Hersteller von Maschinen und Anlagen noch intensiver mit dem Thema Maschinensicherheit auseinandersetzen ...
Bewusst robust und spielend einfach - Magnetischer Inkremental-Drehgeber MNI40 für harten Dauereinsatz
Der magnetische Inkremental-Drehgeber MNI40 vereint ein außergewöhnlich robustes Messsystem mit intelligenten Assistenz-Funktionen auf kleinstem Raum ...
Der VDM28 kann unter anderem zur Füllstandsmessung oder Füllhöhenüberwachung eingesetzt werden.Pepperl+Fuchs revolutioniert die Welt der Entfernungsmessung - Distanzsensor VDM28 mit PRT
Bei der Bestimmung von Entfernungen in der Automatisierungstechnik setzt der neue präzise Distanzsensor VDM28 Maßstäbe.

Serviceline Information

News+Events