Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Überwachung von Abscheidern für Leichtflüssigkeiten

Überwachung von Leichtflüssigkeitsabscheidern

Überwachung von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Überwachung von Leichtflüssigkeitsabscheidern

Wasser ist eine entscheidende Lebensgrundlage und eine wertvolle Ressource, die vor Verschmutzung geschützt werden muss. Eine wesentliche Rolle nimmt dabei der Schutz des Grundwassers und des Abwassersystems vor Verunreinigungen durch mineralische Öle ein. In Autowerkstätten und im Bereich industrieller Prozesse verhindern vor allem Leichtflüssigkeitsabscheider, dass schädliche Substanzen unkontrolliert in die Umwelt gelangen und damit den Wasserkreislauf belasten können.

Die Anforderungen an solche Anlagen sind in der Europanorm EN 858-1:2002 festgelegt. Doch mit der Installation eines Leichtflüssigkeitsabscheider allein ist es nicht getan. Um die zuverlässige Wirkungsweise der Anlage sicherzustellen, muss diese regelmäßig überprüft werden und einer kontinuierlichen Überwachung unterliegen. Nur so lassen sich Umweltschäden wirksam ausschließen und die damit verbundenen Haftungsrisiken für das Unternehmen vermeiden. Eine wirklich lückenlose Überwachung ist letztendlich nur durch eine elektronische Warnanlage möglich, die so ausgelegt ist, kritische Betriebszustände des Abscheiders zu erkennen und Alarm auszulösen, noch bevor es zu einer Beeinträchtigung der Umwelt kommen kann.

In Bereichen in denen keine Personen anwesend sind oder Versorgungsspannungen zur Verfügung stehen, bietet ein System mit Alarmauslösung über das GSM-Mobilfunknetz eine Schutzfunktion rund um die Uhr.

Die Anforderungen an eine solche elektronische Warnanlage für Leichtflüssigkeitsabscheider sind ebenfalls in der oben genannten Europanorm festgelegt. Dazu gehören zum Beispiel konkrete Kriterien an eine „Einrichtung, die bei zu hohem Leichtflüssigkeits- oder Abwasserstand oder zu niedrigem Abwasserstand Alarm auslöst“.