| Produktbeschreibung |
| Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter |
| Allgemeine Daten |
| Betriebsreichweite | 0 ... 17 m |
| Grenzreichweite | 21 m
|
| Lichtsender | LED |
| Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 290 mm im Abstand von 17 m |
| Öffnungswinkel | Sender 1°, Empfänger 2° |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 1140 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, aus bei Strahlunterbrechung. |
| Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkel-Umschalter |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Ausgang |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar . (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.) |
| Signalausgang | 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, 90° drehbar |