| Produktbeschreibung |
| Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter zur Glaserkennung |
| Allgemeine Daten |
| Betriebsreichweite | 0 ... 5,6 m |
| Grenzreichweite | 7 m
|
| Lichtsender | LED |
| Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 90 mm im Abstand von 5,6 m |
| Öffnungswinkel | Sender: 1 ° Empfänger: 1,2 ° |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 1020 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 90 % |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb für Schaltzustand, Funktionsreserve, Teach-In Betrieb und Kontrasterkennungsbetrieb |
| Bedienelemente | Drehschalter für hell/dunkel, 5-stufiger mechanischer Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Ausgang |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar |
| Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Festkabel 2500 mm |