Serviceline Information


  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Montage erfolgt über eine Bohrung mit einem Durchmesser von 25,4 mm (+/- 0,127 mm)
  • Keine Muttern, Schrauben oder Werkzeuge erforderlich
  • Für Wände mit einer Stärke von 10 oder 12

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: OMH-ML17-EZ

Produktbeschreibung
Haltewinkel
Mechanische Daten
MaterialABS

Zugehörige Produkte: OMH-ML17-EZ

Zubehör vonBezeichnung
MD17/MV17/115a/136Einweg-Lichtschranke
ML17-6/115b/136Reflexions-Lichtschranke
ML17-6/115/136Reflexions-Lichtschranke
ML17-6/136/143Reflexions-Lichtschranke
ML17-8-H-100-RT/136/143Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-8-H-100-RT/115b/136Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-8-H-50-RT/115b/136Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-8-H-50-RT/115/136Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-8-H-50-RT/136/143Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-8-450/127/143Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/120/143Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/115/127Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/115/120Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/115b/127Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/115b/120Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-H-100-RT/73/136Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-8-H-100-RT/115/136Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-6/115/127Reflexions-Lichtschranke
ML17-6/115/120Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/127/143Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/120/143Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/115/127Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/115/120Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/115b/127Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/115b/120Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/73/120Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/73/136Reflexions-Lichtschranke
ML17-6/73/136Reflexions-Lichtschranke
ML17-8-H-50-RT/73/136Reflexions-Lichttaster HGA
ML17-8-450/73/136Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/115b/136Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/115/136Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-8-450/136/143Reflexions-Lichttaster, energetisch
ML17-54/115b/136Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/115/136Reflexions-Lichtschranke
ML17-54/136/143Reflexions-Lichtschranke
MD17/MV17/115b/136Einweg-Lichtschranke
MD17/MV17/115/136Einweg-Lichtschranke
MD17/MV17/136/143Einweg-Lichtschranke
MD17/MV17/73/136Einweg-Lichtschranke