| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | PNP Öffner |
| Schaltabstand | 2 mm |
| Einbau | bündig |
| Ausgangspolarität | plusschaltend |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,15 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,1 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz |
| Hysterese | 1 ... 10 typ. 3 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | ≤ 3 V |
| Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Kabel PUR , 2 m |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Gehäusematerial | PBT |
| Stirnfläche | PBT |
| Gehäusedurchmesser | 12 mm |
| Schutzart | IP68 |