Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • Komfortreihe
  • 1,5 mm bündig

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NCB1,5-8GM25-N0-5M

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionNAMUR Öffner
Schaltabstand1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätNAMUR
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Kenndaten
Nennspannung8 V
Schaltfrequenz0 ... 2000 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 5 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeLCP
Gehäusedurchmesser8 mm
SchutzartIP67
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie1G; 2G; 3G; 1D

Dokumente: NCB1,5-8GM25-N0-5M

Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenSpracheDateitypDateigröße
NCB1,5-8GM25-N0-5MCZEPDF353 KB
Instructions NCB1,5-8GM25-N0-5MENGPDF255 KB
Notice d'instruction NCB1,5-8GM25-N0-5MFRAPDF259 KB
Betriebsanleitung NCB1,5-8GM25-N0-5MGERPDF260 KB
Istruzioni per l'uso NCB1,5-8GM25-N0-5MITAPDF263 KB
NCB1,5-8GM25-N0-5MPOLPDF343 KB
NCB1,5-8GM25-N0-5MPORPDF263 KB
NCB1,5-8GM25-N0-5MRUSPDF277 KB
Instrucciones NCB1,5-8GM25-N0-5MSPAPDF262 KB
NCB1,5-8GM25-N0-5MSWEPDF260 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF191 KB
EinbaubedingungenGERPDF194 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCB1,5-8GM25-N0-5M

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
EU PTB ATEX ia 2G, 1G s. certificate   PDF3959 KB
EU ZELM ATEX iaD 1DZELM 03 ATEX 0128 XPDF1638 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 94/9/EC - 2004/108/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1263PDF370 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NCB1,5-8GM25-N0-5M

ZubehörBezeichnung
BF 8Befestigungsflansch