| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | NPN Schließer |
| Schaltabstand | 10 mm |
| Einbau | bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,32 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,32 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,72 |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,43 |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 650 Hz |
| Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | ≤ 2,8 V |
| Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 9 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
| Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
| Stirnfläche | PBT |
| Gehäusedurchmesser | 30 mm |
| Schutzart | IP67 |