Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • 20 mm bündig
  • 2-Draht DC
  • Schweißfest
  • Schnellmontageverschluss

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NBB20-L2-Z5-C-V1

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionÖffner
Schaltabstand20 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor rAl0,33
Reduktionsfaktor rCu0,31
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,74
Reduktionsfaktor rMs0,41
Kenndaten
Betriebsspannung3,8 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 3 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Spannungsfall≤ 3,8 V
Betriebsstrom2 ... 100 mA
Reststrom0 ... 0,6 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP69K
Masse130 g

Dokumente: NBB20-L2-Z5-C-V1

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
/doct/tdoct2617b_eng.pdfENGPDF195 KB
/doct/tdoct2617b_ger.pdfGERPDF229 KB

CAD+CAE: NBB20-L2-Z5-C-V1

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS511 KB
3D Modell/3D modelSTP381 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB20-L2-Z5-C-V1

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of ConformityPF 08 CERT 1262PDF357 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NBB20-L2-Z5-C-V1

ZubehörBezeichnung
V1-WKabeldose, konfektionierbar
MH 02-LMontagehilfe
V1-W-2M-PURKabeldose
V1-G-2M-PURKabeldose
MHW 01Montagehilfe