Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • Basisreihe
  • 5 mm bündig

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NBB5-18GM50-E0

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionNPN Schließer
Schaltabstand5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 800 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 20 mA
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd2010 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
Gehäusedurchmesser18 mm
SchutzartIP67

Dokumente: NBB5-18GM50-E0

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
Installation conditionsENGPDF191 KB
EinbaubedingungenGERPDF194 KB

CAD+CAE: NBB5-18GM50-E0

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS65 KB
3D Modell/3D modelSTP51 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB5-18GM50-E0

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of ConformityPF 08 CERT 1262PDF357 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NBB5-18GM50-E0

ZubehörBezeichnung
BF 18Befestigungsflansch
EXG-18Montagehilfe