Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • 5 mm bündig
  • AC-Version

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NBB5-18GK-WO

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionAC Öffner
Schaltabstand5 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor rAl0,2
Reduktionsfaktor rCu0,15
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,62
Kenndaten
Betriebsspannung20 ... 250 V
Schaltfrequenz0 ... 25 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Spannungsfall≤ 8 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1600 mA
Betriebsstrom5 ... 200 mA
Reststrom≤ 3 mA
Leerlaufstrom≤ 1,5 mA
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
Gehäusedurchmesser18 mm
SchutzartIP68
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Dokumente: NBB5-18GK-WO

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
Installation conditionsENGPDF191 KB
EinbaubedingungenGERPDF194 KB

CAD+CAE: NBB5-18GK-WO

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS111 KB
3D Modell/3D modelSTP28 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB5-18GK-WO

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
CN CQCCCC 2010010305385286PDF1766 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NBB5-18GK-WO

ZubehörBezeichnung
BF 18Befestigungsflansch