Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • 8 mm nicht bündig
  • Bis SIL2 gemäß IEC 61508 einsetzbar

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NJ8-18GM-N-V1

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionNAMUR Öffner
Schaltabstand8 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätNAMUR
Gesicherter Schaltabstand0 ... 6,48 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 200 Hz
Hysterese3 %
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165F
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
Gehäusedurchmesser18 mm
SchutzartIP67
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie1G; 2G

Dokumente: NJ8-18GM-N-V1

Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenSpracheDateitypDateigröße
NJ8-18GM-N-V1CZEPDF305 KB
Instructions NJ8-18GM-N-V1ENGPDF227 KB
Notice d'instruction NJ8-18GM-N-V1FRAPDF226 KB
Betriebsanleitung NJ8-18GM-N-V1GERPDF230 KB
Istruzioni per l'uso NJ8-18GM-N-V1ITAPDF230 KB
NJ8-18GM-N-V1POLPDF298 KB
NJ8-18GM-N-V1PORPDF227 KB
NJ8-18GM-N-V1RUSPDF240 KB
Instrucciones NJ8-18GM-N-V1SPAPDF229 KB
NJ8-18GM-N-V1SWEPDF226 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF191 KB
EinbaubedingungenGERPDF194 KB

CAD+CAE: NJ8-18GM-N-V1

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS111 KB
3D Modell/3D modelSTP27 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ8-18GM-N-V1

Control DrawingsKennungDateitypDateigröße
Control Drawing FM/Control Drawing FM   PDF84 KB
Zertifikate
EU PTB ATEX ia 2G, 1G s. certificate   PDF3959 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 94/9/EC - 2004/108/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1263PDF370 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1426 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NJ8-18GM-N-V1

ZubehörBezeichnung
BF 18Befestigungsflansch
V1-G-N-2M-PURKabeldose, NAMUR
V1-W-N-2M-PURKabeldose, NAMUR
V1-WKabeldose, konfektionierbar