Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • 4 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NBB4-12GM30-E3

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionPNP Öffner
Schaltabstand4 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 1000 Hz
Hysteresetyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 150 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1770 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
Gehäusedurchmesser12 mm
SchutzartIP67
Masse30 g

Dokumente: NBB4-12GM30-E3

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
Installation conditionsENGPDF191 KB
EinbaubedingungenGERPDF194 KB

CAD+CAE: NBB4-12GM30-E3

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS65 KB
3D Modell/3D modelSTP51 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBB4-12GM30-E3

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of ConformityPF 08 CERT 1262PDF357 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NBB4-12GM30-E3

ZubehörBezeichnung
BF 12Befestigungsflansch
EXG-12Montagehilfe