| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | NAMUR Öffner |
| Schaltabstand | 2 mm |
| Einbau | bündig |
| Ausgangspolarität | Sicherheitsfunktion |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | bis SIL3 nach IEC 61508 Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden. Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden. |
| Kenndaten |
| Nennspannung | 8 V |
| Betriebsspannung | 5 ... 25 V 1) |
| Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz |
| Geeignet für 2:1 Technik | ja , mit Verpolschutzdiode |
| Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 7660 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Zulassungen und Zertifikate |
| FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165F |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Kabel Silikon , 10 m |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Gehäusematerial | PP |
| Stirnfläche | PP |
| Gehäusedurchmesser | 12 mm |
| Schutzart | IP68 |
| Allgemeine Informationen |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
| Kategorie | 1G; 2G; 1D |