| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | PNP Schließer |
| Schaltabstand | 2 mm |
| Einbau | bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 800 Hz |
| Hysterese | typ. 10 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | ≤ 3 V |
| Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 1260 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
| Kabeldurchmesser | 3,2 mm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
| Stirnfläche | PBT |
| Gehäusedurchmesser | 12 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Masse | 30 g |