| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | PNP Antivalent |
| Schaltabstand | 40 mm |
| Einbau | nicht bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 32,4 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,31 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,39 |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 250 Hz |
| Hysterese | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | 0 ... 0,5 mA |
| Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
| Gehäusematerial | PA / LCP |
| Stirnfläche | PA |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
| Masse | 225 g |
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse)
|