Technische Daten: NBB8-18GM50-E3-M
| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | PNP Öffner |
| Schaltabstand | 8 mm |
| Einbau | bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,48 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 400 Hz |
| Hysterese | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
| Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
| Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 1630 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| e1-Typgenehmigung | 2006/28/EG |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Kabel PUR , 2 m |
| Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
| Stirnfläche | PBT |
| Gehäusedurchmesser | 18 mm |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
Dokumente: NBB8-18GM50-E3-M
CAD+CAE: NBB8-18GM50-E3-M
Zertifikate+Zulassungen: NBB8-18GM50-E3-M
Zugehörige Produkte: NBB8-18GM50-E3-M
| Zubehör | Bezeichnung |
| BF 18 | Befestigungsflansch |
| EXG-18 | Montagehilfe |