| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | NAMUR Öffner |
| Schaltabstand | 30 mm |
| Einbau | nicht bündig |
| Ausgangspolarität | DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,31 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 |
| Kenndaten |
| Nennspannung | 8 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz |
| Hysterese | typ. 5 % |
| Verpolschutz | ja |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 2,2 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
| Gehäusematerial | PA/Metall |
| Stirnfläche | PA |
| Gehäusedurchmesser | |
| Schutzart | IP68 / IP69K |
| Masse | 225 g |
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) Anzugsdrehmoment: 1,0 Nm (Schraubklemme) |
| Allgemeine Informationen |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
| Kategorie | 1G; 2G; 3G |