| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | AC/DC Schließer/Öffner |
| Schaltabstand | 15 mm |
| Einbau | bündig |
| Ausgangspolarität | AC/DC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,28 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,25 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
| Betriebsspannung DC | 20 ... 300 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
| Hysterese | typ. 3 % |
| Kurzschlussschutz | taktend |
| Spannungsfall | ≤ 4 V |
| Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
| Betriebsstrom | 5 ... 500 mA |
| Reststrom | 0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Klemmraum |
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
| Gehäusematerial | PBT |
| Stirnfläche | PBT |
| Schutzart | IP68 |