Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • Komfortreihe
  • 20 mm nicht bündig
  • 4-Draht AC

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NJ20+U4+W4

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionAC Schließer/Öffner
Schaltabstand20 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor rAl0,35
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Kenndaten
Betriebsspannung AC20 ... 253 V
Schaltfrequenz0 ... 20 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 5 %
Spannungsfall≤ 4 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)max. 4 A
Betriebsstrom5 ... 500 mA
Reststrom≤ 2,5 mA
SchaltzustandsanzeigeLED grün: ÖFFNER
LED rot, SCHLIESSER
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittmax. 2,5 mm2
GehäusematerialPBT/Unterteil aus Metall
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Dokumente: NJ20+U4+W4

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
Installation conditionsENGPDF210 KB
EinbaubedingungenGERPDF210 KB

CAD+CAE: NJ20+U4+W4

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS247 KB
3D Modell/3D modelSTP181 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ20+U4+W4

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
CN CQCCCC 2010010305385287PDF1769 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NJ20+U4+W4

ZubehörBezeichnung
V1-M20-80Einbauadapter
V1-WKabeldose, konfektionierbar
MHW 01Montagehilfe