| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | AC Öffner |
| Schaltabstand | 4 mm |
| Einbau | nicht bündig |
| Ausgangspolarität | AC |
| Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
| Kenndaten |
| Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
| Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
| Spannungsfall | typ. 4 V bei 15 ... 200 mA typ. 6,5 V bei 5 mA |
| Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1200 mA |
| Betriebsstrom | 5 ... 200 mA |
| Reststrom | typ. 0,7 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Zulassungen und Zertifikate |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig |
| Aderquerschnitt | - |
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
| Stirnfläche | PBT |
| Gehäusedurchmesser | 12 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
| Allgemeine Informationen |
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |