Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • 15 mm nicht bündig
  • Erweiterter Temperaturbereich

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NBN15-30GM50-E2-V1

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionPNP Schließer
Schaltabstand15 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 12,15 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) )
0 ... 11,4 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) )
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 200 Hz
Hysteresetyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 20 mA
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1803 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
Gehäusedurchmesser30 mm
SchutzartIP67

Dokumente: NBN15-30GM50-E2-V1

Technische InformationenSpracheDateitypDateigröße
Installation conditionsENGPDF191 KB
EinbaubedingungenGERPDF194 KB

CAD+CAE: NBN15-30GM50-E2-V1

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS80 KB
3D Modell/3D modelSTP62 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBN15-30GM50-E2-V1

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of ConformityPF 08 CERT 1262PDF357 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NBN15-30GM50-E2-V1

ZubehörBezeichnung
BF 30Befestigungsflansch
V1-WKabeldose, konfektionierbar
V1-G-2M-PURKabeldose
V1-W-2M-PURKabeldose