| Produktbeschreibung | ||
| Lesekopf, RS 485-Schnittstelle, mit RS 485-Abschlusswiderstand | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 2,2 m/s | |
| Messlänge | max. 100 m | |
| Freie Toleranzen zur Codeschiene | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertikal: 28 mm ( ± 14 mm ) |
|
| Auflösung | ± 1 mm | |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
| MTTFd | 50 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| Betriebsanzeige | LED grün: Netz ein (Power on) | |
| Datenflussanzeige | LED gelb: Datenübertragung aktiv | |
| Fehleranzeige | LED rot blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene permanent leuchtend: interner Diagnosefehler |
|
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
| Leistungsaufnahme | 2 VA |
|
| Schnittstelle | ||
| Schnittstellentyp | RS 422 | |
| Ausgabecode | Binär-Code | |
| Protokoll | siehe Protokollbeschreibung | |
| Übertragungsrate | Baudrate 19,2 kBit/s | |
| Normenkonformität | ||
| Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
| Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
| Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms | |
| Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen | |
| Zulassungen und Zertifikate | ||
| CSA-Zulassung | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
|
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
|
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
| Mechanische Daten | ||
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig | |
| Schutzart | IP54 | |
| Material | ||
| Gehäuse | ABS , PC (Polycarbonat) | |
| Masse | 500 g | |
| Allgemeine Informationen | ||
| Bestellinformationen | Montageplatte im Lieferumfang enthalten | |
| Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Catalog Position Encoding System, WCS | ENG | 6279 KB | |
| Catalogue Système de position WCS | FRA | 4413 KB | |
| Katalog Weg-Codier-System WCS | GER | 6343 KB | |
| Catálogo Sistema codificador de posición WCS | SPA | 4177 KB | |
| Katalog Weg-Codier-System WCS/Catalog Position Encoding System, WCS | ZHO | 5178 KB |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of Conformity | PF 08 CERT 1262 | 357 KB | |
| US CA CSA | 1007121 (LR96321-2) | 101 KB |
| Passende Systemkomponenten | Bezeichnung |
| WCS-HP-R | WCS Winkelsystem |
| Zubehör | Bezeichnung |
| WCS-MB-R1 | WCS Winkelsystem |
| WCS-MB-R2 | WCS Winkelsystem |
| WCS-HP-R | WCS Winkelsystem |
| WCS-MT-R | WCS Winkelsystem |
| WCS-MP1 | WCS Zubehör |