| Produktbeschreibung |
| FDT-Rahmenprogramm |
| Schnittstelle |
| Anschluss | Adapter mit RS 232-Schnittstelle K-ADP1 oder USB-Schnittstelle K-ADP-USB (für K-System) Adapter für Gateways mit RS 232-Schnittstelle K-ADP2 (für RPI-System) Adapter für Gateways mit RS 485-Schnittstelle K-ADP4 (für RPI-System) USB/RS 485-Schittstellenkonverter (für LB-System) |
| Software |
| Hardwarevoraussetzungen | PACTware 3.X benötigt 50 MByte Festplattenspeicher und minimal 40 MByte Hauptspeicher. Je nach Komplexität der Projekte und der verwendeten DTMs kann der Hauptspeicherbedarf ein Mehrfaches betragen. Empfohlen wird ein Computer mit Pentium IV 450 MHz-Prozessor oder besser, XGA-Grafik und eine Microsoft-kompatible Maus oder ein gleichwertiges Zeigegerät. |
| Softwarevoraussetzungen | PACTware 3.X läuft auf den Betriebssystemen Windows 2000 und Windows XP. Die Software .NET-Framework 1.1 SP1 muss installiert sein. Für Druck und Online-Hilfe benötigen Sie den MS Internet-Explorer 4.0 oder höher. |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch einstellbar |
| Lizenzierung | PACTware 3.X benötigt keine Lizenzierung. Die Lizenzbedingungen der DTMs entnehmen Sie bitte den Datenblättern der jeweiligen DTMs. |
| Konfiguration | |
| Darstellung der Systemkonfiguration | Grafische Darstellung aller Kommunikations- und Geräte-DTMs in Baumstruktur. Bei Online-Betrieb farbige Kennzeichnung gestörter Einheiten und des Simulationsbetriebs. Mehrere Fenster können gleichzeitig offen sein. Dadurch ist es beispielsweise möglich, die eingestellten Geräteparameter einzusehen, gleichzeitig den Messwert zu überwachen und die Gerätediagnose anzuzeigen. |
| Anlagenplanung, Projektbearbeitung | Erzeugen einer Konfiguration durch grafisches Projektbearbeitungsmenü. Editieren vorhandener Projekte. Messstellenbezeichnungen für jeden Kanal. Offline-Konfigurieren, Speichern der Projektdaten auf Festplatte oder Diskette. Automatischer Vergleich der Projektplanung mit dem tatsächlich vorhandenen System beim Verbindungsaufbau auf Geräteebene und Parameterebene. |
| Zugehörige Produkte | CD-ROM mit PACTware 3.X und kompletter DTM-Collection aller verfügaren DTMs der Pepperl+Fuchs H-, K- und E-System-Geräte, HART-Multiplexer, Remote-I/O-Systeme, FieldConnex-Geräte und Füllstandsprodukte. |