Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Messbereich -10 V ... +10 V |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 12 ... 35 V DC schleifengespeist | |
Verlustleistung | 0,4 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Spannungsbereich | -10 ... 10 V (Werksabgleich) | |
Last | min. 100 kΩ | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 9+, 8- | |
Last | ≤ (Versorgungsspannung -12 V)/0,02 A | |
Stromausgang | 4 ... 20 mA , begrenzt auf ≤ 35 mA | |
Übertragungseigenschaften | ||
Messbereich | -10 ... +10 V, Nullpunkt ± 1 % des Endwertes, Spanne ± 1,5 % des Endwertes |
|
Abweichung | ||
Nach Kalibrierung | 0,1 % des Endwertes | |
Temperatureinfluss | Spanne: 0,050 % der Spanne/K Nullpunkt: 0,060 % der Spanne/K |
|
Linearisierung | ≤ 0,04 % des Endwertes | |
Einfluss Versorgungsspannung | 6,5 ppm/V | |
Anstiegszeit | 250 ms | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Galvanische Trennung | EN 50178 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2 | |
Höhe | 119 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210107 |
ECLASS 12.0 | 27210107 |
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC002475 |
ETIM 8.0 | EC002475 |
ETIM 7.0 | EC002475 |
ETIM 6.0 | EC002475 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 47 KB |