Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Thermoelementmessumformer KFD0-TT-1

KFD0-TT-1
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Eingang Thermoelement
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA
  • Interne Klemmstellenkompensation
  • Sensorbruchüberwachung
  • Einstellung der Bereiche über DIP-Schalter

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD0-TT-1

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
Bemessungsspannung12 ... 35 V DC schleifengespeist
Verlustleistung0,4 W
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3-
Thermoelementtypen E, J, K, N, R, S oder T
Kaltmessstelle mit Bezug auf 0 °C (32 °F)
Leitungswiderstandmax. 100 Ω pro Leitung
StromLeitungsüberwachung EIN: ≤ 15 nA; AUS: ≤ 1 nA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 9+, 8-
Last(U -12 V)/0,02 A
Stromausgang4 ... 20 mA , begrenzt auf ≤ 35 mA
Fehlersignalabsteuernd ≤ 3 mA , aufsteuernd ≥ 22 mA
Übertragungseigenschaften
MessbereichSpanne 4 ... 100 mV, Nullpunkt -12 ... 60 mV , beide einstellbar
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Endwertes ± 1 K für die Kaltmessstelle
Temperatureinfluss Temperaturabweichung 0,015 % der Spanne/K oder 1,5 µV/K
Kaltstelle ± 2 K (kalibriert bei Tamb = 20 °C (68 °F))
Einfluss Versorgungsspannung6,5 ppm/V
Kennlinieder Ausgang ist zum Eingang spannungslinear (nicht zur Temperatur)
Anstiegszeit250 ms
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere Trennung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Anzeigen/Einstellungen
BedienelementeDIP-Schalter
Drehschalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Drehschalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
IsolationskoordinationEN 50178
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210129
ECLASS 12.027210129
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 9.0EC002919
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-TT-1

Funktion

Dieser schleifengespeiste Signaltrenner formt die Eingangssignale von Thermoelementen in ein 4 mA ... 20 mA-Signal und ermöglicht die galvanische Trennung nichteigensicherer Anwendungen.

Die interne Klemmstellenkompensation kann bei Anschluss an die Klemmen 1 und 3 umgangen werden.

Der Ausgangsstrom ist linear zur Eingangsspannung und nicht proportional zur Temperatur. Nullpunkt, Spanne und Leitungsbruchüberwachung können konfiguriert werden.

Informationsmaterial: KFD0-TT-1

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Biologische Abwasserreinigung und NachklärungGERPDF568 KB
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Sandfang und VorklärungGERPDF434 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB

Produktdokumentation: KFD0-TT-1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFD0-TT-1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ942 KB

Zulassungen: KFD0-TT-1

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2203ALLPDF649 KB

Zugehörige Produkte: KFD0-TT-1

Passende Systemkomponenten
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Zubehör
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.