Serviceline Information


  • 2-kanalig
  • Eingänge Ex ia
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Galvanische Trennung untereinander und zum Bus
  • Montage in Zone 2, Zone 22, Div. 2 oder im sicheren Bereich
  • Positive oder negative Logik parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: LB1101A

Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Leistungsaufnahme0,5 W
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Eingang
Kanalanzahl2
Geeignete Sensorenmechanische Kontakte, NAMUR-Näherungsschalter, 2-Draht-Initiatoren
AnschlussKanal I: 1+, 2/3-; Kanal II: 4+, 5/6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA
Spannung8,2 V
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Anschlussmechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) , Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung
Leitungskurzschluss< 360 Ω
Leitungsbruch< 0,35 mA
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigeLED grün: Versorgung
LED rot: Leitungsfehler, pro Kanal
LED gelb: Signal (Status), pro Kanal
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 50 m/s2, Anzahl der Schockrichtungen 6, Anzahl der Schocks pro Richtung 100
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 5 ... 500 Hz, Amplitude 5 ... 13,2 Hz ± 1,5 mm, 13,2 ... 100 Hz 1g, Frequenzdurchlaufrate 1 Oktave/min, Dauer 10 Frequenzdurchläufe 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz
Schadgasfür Steckverbinder: 21 Tage in 25 ppm SO2, bei 25 °C und 75 % rel. Feuchte, Modul G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 110 g
Abmessungen16 x 100 x 103 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungPTB 03 ATEX 2042 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex iaD]
Eingang
Spannung12,6 V
Strom12,8 mA
Leistung40,1 mW (Kennlinie linear)
KonformitätserklärungPF 08 CERT 1234 X
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15, EN 60079-26, EN 61241-0, EN 61241-11
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE106378
IECEx-ZulassungBVS 09.0037X , BVS 08.0011X

Dokumente: LB1101A

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung LB*1**/Operating instructions LB*1**ALLPDF133 KB
Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Anhang zur Betriebsanleitung: Hinweise zum Einsatz auf See/Annex to Instructions: Application Note for Marine ApplicationsALLPDF89 KB
Handbücher
LB Hardware Manual ENGPDF2233 KB
LB-Hardware-HandbuchGERPDF2235 KB

Zertifikate+Zulassungen: LB1101A

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
USA ULE106378 UL (QUZW)LINK---
Canada ULE106378 cUL (QUZW7)LINK---
Europe PTB ATEX Category (1/2) GDPTB 03 ATEX 2042PDF1640 KB
Europe Pepperl+Fuchs II 3 G Declaration of ConformityPF 08 CERT 1234 XPDF1531 KB
Europe Pepperl+Fuchs 94/9/EC - 2004/108/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1263PDF370 KB
BVS IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 08.0011XLINK---
DEKRA EXAM IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 09.0037XLINK---
Russia NANIO "CCVE" GOST-RRUSS.IT.GB 05.B03171PDF5562 KB
Bureau Veritas Marine22449/A0 BVPDF81 KB
Det Norske Veritas MarineA-11866PDF1915 KB
American Bureau of Shipping (ABS) Marine10-HG639253-PDAPDF1188 KB
China NEPSI Ex ib Ex iaGYJ101409PDF4353 KB
China NEPSI nAc ***GYJ101410XPDF6945 KB

Zugehörige Produkte: LB1101A

VorgängerproduktBezeichnung
LB1102ABinäreingang