| Allgemeine Daten |
| Erfassungsbereich | 0,3 ... 4 m , bei Flüssigkeiten |
| Wandlerfrequenz | ca. 85 kHz |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| LED grün | Power on |
| LED rot | 2 Hz blinkend: Störung |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1200 mW |
| Ausgang |
| Ausgangstyp | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA, RL ≤ 500 Ω, Störung ≥ 21 mA 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V, RL ≥ 1000 Ω, Störung ≥ 10,5 V |
| Auflösung | 2 mm |
| Kennlinienabweichung | 0,5 % des Messbereichsendwertes |
| Normenkonformität |
| Normen | EN 60947-5-2 |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | Gerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig |
| Material | |
| Gehäuse | PBT, Edelstahl 1.4571 |
| Wandler | PTFE (Membranoberfläche) |
| Masse | 220 g |
| Befestigung | Verschraubung G1½A |