| Allgemeine Daten | ||
| Erfassungsbereich | 200 ... 1000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 200 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz | |
| Ansprechverzug | ≤ 100 ms | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| LED grün | Power on | |
| LED gelb | Schaltausgang 1 Schaltausgang 2 |
|
| LED rot | Störung (zu hoher Fremdschall oder Fehleinstellung) | |
| DIP-Schalter | S9 S9 S10 S10 |
|
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS | |
| Leerlaufstrom | ≤ 90 mA | |
| Ausgang | ||
| Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner | |
| Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest | |
| Spannungsfall | ≤ 3 V DC | |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 1 % | |
| Schaltfrequenz | ≤ 5 Hz | |
| Abstandshysterese | ≤ 5 % des eingestellten Schaltabstandes | |
| Temperatureinfluss | ≤ 0,17 % /K | |
| Zulassungen und Zertifikate | ||
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP65 | |
| Anschluss | Klemmraum, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2 | |
| Material | ||
| Gehäuse | PBT | |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan | |
| Masse | 338 g | |
| Beipackzettel | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Beipackzettel/Instruction leaflet | ALL | 125 KB |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| US CA UL General Purpose | E87056 | LINK | --- |
| Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of Conformity | PF 08 CERT 1262 | 357 KB | |
| US CA CSA | 1007121 (LR96321-2) | 101 KB |
| Zubehör | Bezeichnung |
| MH 04-3505 | Montagehilfe |
| MHW 11 | Montagehilfe |