| Versorgung |
| Absicherung | 0,8 A |
| Richtlinienkonformität |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2002 |
| Konformität |
| Galvanische Trennung | EN 50178 |
| Schutzart | IEC 60529 |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Versorgung: 1 x M16, Kabeldurchmesser ∅4,5 ... 9 mm oder 1 x M20 Kabeldurchmesser ∅6 ... 12 mm Sensor: 3 x M16, Sensorkabel, Kabeldurchmesser ∅4,5 ... 9 mm , max. Kabellänge 25 m |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | 130 x 180 x 60 mm, Gehäuse ohne Verschraubungen und Antenne |
| Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung | DEMKO 07 ATEX 142585 |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1)G [Ex ia] IIB |
| Spannung Uo | 10,7 V |
| Strom Io | 55 mA |
| Leistung Po | 0,2 W |
| Äußere Kapazität | 12,5 µF |
| Äußere Induktivität | 20 mH |
| Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
| Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50020:2002, EN 60079-0:2006 |