Alarmsysteme mit SMS-Alarmierung

Alle Produkte dieser Produktgruppe:
Alarmsysteme mit SMS-Alarmierung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Produkt | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Warnanlage für Öl-/Benzin-Abscheider LAL-A6-GSM-Ex3 | Versorgungsspannung 230 V AC, Alarmsystem für die Aufrüstung bestehender Warnanlagen, Alarmsystem für unbemannte Anlagen, Überwachung von drei Sensoren in Öl-/Benzin-Abscheidern, Überwachung von Überlauf und Rückstau, Überwachung der Ölschichtdicke, Überwachung eines Schlammpegels, Eingebautes GSM-Modem sendet im Falle eines Alarms SMS-Mitteilungen, Visuelle Alarmanzeige |
| Warnanlage für Öl-/Benzin-Abscheider LAL-A8-GSM-Ex3 | Batteriebetriebenes Alarmsystem, Für Alarmsysteme ohne externe Versorgungsmöglichkeit, Alarmsystem für unbemannte Anlagen, Überwachung von drei Sensoren in Öl-/Benzin-Abscheidern, Überwachung von Überlauf und Rückstau, Überwachung der Ölschichtdicke, Überwachung eines Schlammpegels, Eingebautes GSM-Modem sendet im Falle eines Alarms SMS-Mitteilungen, Visuelle Alarmanzeige |
| Warnanlage für Öl-/Benzin-Abscheider LAL-D2-GSM-Ex3 | Versorgungsspannung 12 V DC ... 30 V DC, Versorgung der Warnanlage über Solarmodul möglich, Alarmsystem für unbemannte Anlagen, Überwachung von drei Sensoren in Öl-/Benzin-Abscheidern, Überwachung von Überlauf und Rückstau, Überwachung der Ölschichtdicke, Überwachung eines Schlammpegels, Eingebautes GSM-Modem sendet im Falle eines Alarms SMS-Mitteilungen, Visuelle Alarmanzeige |
| Solare Stromversorgung für Warnanlagen LAL-SOLAR-D2-ACC | Für Warnanlage LAL-D2-GSM-Ex3, Unabhängige Versorgung durch Solarmodul und Akku, Visuelle Anzeige des Akku-Ladezustandes, Rohrmontage |
| Ölschichtsensor LAL1-D-Ex | 11 V DC Versorgungsspannung, Überwachung der Ölschichtdicke, Unterscheidet zwischen Öl und Wasser, Keine beweglichen Teile, Einfache Montage |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||