Serviceline Information

MNI40 – der neue magnetische Drehgeber von Pepperl+Fuchs für harten Dauereinsatz

  • Bis zu 5000 Striche
  • ATEX-Zulassung
  • Druckfest gekapselt
  • 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: 14-14361

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 5000
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 80 mA
Schnittstelle
Auflösung
Gesamtauflösung
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental
Spannungsfall< 4 V
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 100 kHz
Anstiegszeit250 ns
Abfallzeit250 ns
Anschluss
Kabel∅11,2 mm, 9-adrig, 2 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP66
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Gas Ex-Bereich-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Staub Ex-Bereich-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Lagertemperatur
Gas Ex-Bereich-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Staub Ex-Bereich-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium 3.1645
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 3000 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment400 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial60 N
Radial80 N
Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungZELM 02 ATEX 0078 X
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2012 EN 60079-1:2007 EN 60079-31:2009

Dokumente: 14-14361

Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenSpracheDateitypDateigröße
/doct/tdoct0802c_eng.pdfENGPDF103 KB
/doct/tdoct0802c_fra.pdfFRAPDF103 KB
/doct/tdoct0802c_ger.pdfGERPDF103 KB
/doct/tdoct0802c_spa.pdfSPAPDF108 KB

Zertifikate+Zulassungen: 14-14361

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
EU ZELM ATEX d 2G   PDF2134 KB
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of ConformityPF 08 CERT 1262PDF357 KB

Zugehörige Produkte: 14-14361

ZubehörBezeichnung
9401 10*10Kupplung
9401 10*12Kupplung
9404 10*10Kupplung
9409 10*10Kupplung
9410 10*10Kupplung
9460 10*10Kupplung
KW-10/10Kupplung
9101, 10Messrad
9102, 10Messrad
9103, 10Messrad
9108, 10Messrad
9109, 10Messrad
9110, 10Messrad
9112, 10Messrad
9113, 10Messrad