Module





Alle Produkte dieser Produktgruppe: Module


erste Seitevorherige Seite1 - 10 ( von 96 ) nächste Seiteletzte Seite
Elemente pro Seite:
ProduktKurzbeschreibung
Zenerbarriere
SB0014
2-kanalig, AC-Version, Arbeitsspannung 6,5 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 1776,5 Ω, Sicherungsnennstrom 80 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: AC, Arbeitsspannung: 6,5 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0015
2-kanalig, AC-Version, Arbeitsspannung 5 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 75 Ω, Sicherungsnennstrom 100 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: AC, Arbeitsspannung: 5 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0016
2-kanalig, AC-Version, Arbeitsspannung 6 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 106 Ω, Sicherungsnennstrom 80 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: AC, Arbeitsspannung: 6 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0017
2-kanalig, DC-Version, positive Polarität, Arbeitsspannung 3 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 579 Ω, Sicherungsnennstrom 125 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: DC, positiv, Arbeitsspannung: 3 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0018
1-kanalig, DC-Version, positive Polarität, Arbeitsspannung 7 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 119,5 Ω, Sicherungsnennstrom 80 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 1-kanalig, Typ: DC, positiv, Arbeitsspannung: 7 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0019
2-kanalig, DC-Version, positive Polarität, Arbeitsspannung 12 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 32,5 Ω + 1,2 V/207 Ω, Sicherungsnennstrom 63 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Mit Diodenrückführung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: DC, positiv, Arbeitsspannung: 12 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0020
2-kanalig, DC-Version, positive Polarität, Arbeitsspannung 12 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 109 Ω, Sicherungsnennstrom 63 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: DC, positiv, Arbeitsspannung: 12 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0021
2-kanalig, DC-Version, Floating, Arbeitsspannung +7 V/-7 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 67,5 Ω, Sicherungsnennstrom 63 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: DC, floating, Arbeitsspannung: 7 V / -7 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0021-Y545668
2-kanalig, DC-Version, Floating, Arbeitsspannung +7 V/-7 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 58 Ω, Sicherungsnennstrom 80 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: DC, floating, Arbeitsspannung: 7 V / -7 V bei 2 µA
Zenerbarriere
SB0022
2-kanalig, AC-Version, Arbeitsspannung 2,5 V bei 2 µA, Längswiderstand max. 804 Ω, Sicherungsnennstrom 125 mA, Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar, Austauschbare Vorsicherung, Kanalzahl: 2-kanalig, Typ: AC, Arbeitsspannung: 2,5 V bei 2 µA
erste Seitevorherige Seite1 - 10 ( von 96 ) nächste Seiteletzte Seite
Elemente pro Seite:

Serviceline Information