Impuls-Auswertegeräte

Übersicht dieser Produktgruppe:
Impuls-Auswertegeräte
Sensoren in der Fertigungs- und Prozesstechnik liefern vielfältige Informationen für die Automatisierung. Diese Informationen müssen oft vor Ort gut sichtbar angezeigt oder weiter verarbeitet und zur direkten Steuerung der Prozesse genutzt werden. Damit Sie diese Aufgabe optimal lösen können, bieten wir Ihnen eine breite Palette von Anzeigen, Zählern, Tachometern und weiteren Nachschaltgeräten an, die auf den Einsatz mit Sensoren abgestimmt sind.
Rund um das Thema Auswertung von Signalen und Impulsen bietet Pepperl+Fuchs Ihnen eine breite Produktpalette.
Multifunktionsgeräte mit LED- und LC-Anzeige:
- Zähler-, Tachometer- und Timer-Funktion
- Bis 2 Vorwahlen mit Relais und Transistorausgang
- Skalierbarer Anzeigewert
- Frequenzbereich bis 100 kHz
- Hilfsenergie für Sensoren und Drehgeber
- Bauformen: 24 x 48, 48 x 48 und 96 x 48 (in mm)
Analogwertanzeige:
- Helle LED-Anzeige (gut 10 m Leseabstand)
- Skalierung über bis zu 24 Stützstellen
- 14 Bit Auflösung
- Bis 2 Vorwahlwerte
- Speicherung von Min./Max. Werten
Stillstandswächter:
- Zur kostengünstigen Überwachung z. B. von Förderbändern
- Grenzfrequenz einfach per DIP-Schalter einstellbar
Drehzahlwächter:
z. B. zur Kontrolle der Motordrehzahl
Frequenz-Strom-Spannungsumsetzer:
als Messwertumformer
Relaismodule und Ausgangsmodule:
für NAMUR Sensoren
