Serviceline Information



    Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


    Technische Daten: ICZ-AIDA1-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

    Produktbeschreibung
    Verbindungskabel MSTB auf M12-Stecker
    Allgemeine Daten
    Polzahl2
    Elektrische Daten
    Betriebsstrommax. 4 A
    Nennspannung24 V
    Umgebungsbedingungen
    Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
    Mechanische Daten
    SchutzartIP67
    AnschlussCombicon-Buchse 5-polig auf M12-Stecker 4-polig
    Material
    KontakteCuZn
    KontaktoberflächeCuSnZn
    GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
    SteckerCuZn
    GriffkörperPA
    Kabel
    Manteldurchmesser7,8 mm
    Farbeorange
    Adern2 x 1,5 mm2
    Masse123 g

    Zugehörige Produkte: ICZ-AIDA1-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

    Zubehör vonBezeichnung
    IC-KP-B17-AIDA1Auswerteeinheit