Bedienterminals





Übersicht dieser Produktgruppe: Bedienterminals

TERMEX-Bedienterminals ermöglichen eine flexible und kostengünstige Steuerung und Überwachung von Maschinen und Prozessen. Die eigensicheren Geräte sind für den Einsatz in Zone 1 und 22 zugelassen. Sie werden in der Regel an einer SPS-betrieben, können aber auch mit einem PC als klassische Terminalapplikation verwendet werden.

Die Bedienterminals verfügen über ein 16,3 cm (6.4 Zoll) LCD-Display. TERMEX-Geräte können mit Barcode-Handhelds und Waagen verbunden werden. Darüber hinaus steht eine eigensichere Erweiterungstastatur zur Verfügung, die direkt an das TERMEX angeschlossen wird.

Für die Projektentwicklung und Parametrisierung ist zudem ist das Software-Tool TERMEXpro verfügbar. Zusammen mit weiteren Zubehörkomponenten kann so ein breites Spektrum von anwenderspezifischen Forderungen beim Einsatz der TERMEX Bedienterminals abgedeckt werden. 

  • Eigensichere Text- und Grafikterminals
  • Zugelassen für Zone 1 und 22 (ATEX)
  • Einfacher Anschluss von PowerScan Barcode-Handhelds
  • Kompakte Abmessungen und 16,3 cm (6.4 Zoll) Display
  • Geeignet für den Betrieb an Wägesystemen führender Hersteller
  • Ergonomische Anzeige durch vielfältige Schriftgrößen und eingebettete Grafiken (nur bei Grafikterminals)

TERMEX-Bedienterminal-Varianten

Die folgenden Versionen von TERMEX-Bedienterminals sowie Zubehör sind lieferbar:

TERMEX Bedienterminals Zone 1Bedienterminals für Zone 1
TERMEX mit ATEX-Zertifizierung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1.
TERMEX Bedienterminals für Zone 2Bedienterminals für Zone 2
Suchen Sie Bedienterminals zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend Zone 2? Dafür empfehlen wir Ihnen TERMEX 2* oder 3*, zugelassen für Zone 1 und Zone 22 oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf - unsere Projektingenieure unterstützen Sie gerne, um für Ihre Anwendung die optimale Lösung zu finden.
TERMEX Bedienterminals für Div. 1Bedienterminals für Div. 1
Suchen Sie Bedienterminals zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend Class I/Division 1? Bitte sprechen Sie uns an - unsere Projektingenieure unterstützen Sie gerne, um für Ihre Anwendung die optimale Lösung zu finden.
TERMEX Bedienterminals für Div. 2Bedienterminals für Div. 2
Suchen Sie Bedienterminals zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend Class I/Division 2? Bitte sprechen Sie uns an - unsere Projektingenieure unterstützen Sie gerne, um für Ihre Anwendung die optimale Lösung zu finden.
TERMEX operator panels for use in Zone 2/ Div. 2/ Safe AreaBedienterminals für den sicheren Bereich
TERM zum Einsatz in rauen und anspruchsvollen Industrieanwendungen.
Accessories to adapt TERMEX operator panels to specific applicationsZubehör
Software, externe Tastaturen und weiteres Zubehör für TERMEX-Bedienterminals.

Serviceline Information